- Nº do item:
- VX 8700.050
- Vantagens
- Montagem agilizada com suportes encaixáveis de laterais
- Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elementos de contato internos
- Instalação fácil na altura e profundidade por meio de dispositivos de fixação
- Montagem fácil e simples
- Pinos de aterramento com superfície de contato grande sem tinta para apoio perfeito
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
- Superfície
- Acabamento polido (grão 400)
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 600 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Type 1, 12
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 23,7 kg
- EAN
- 4028177921474
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrição do produto
-
Lateral VX parafusada para AxP: 2000 x 600 mm, aço inoxidável 1.4301