- Nº do item:
- VX 8951.030
- Descrição do produto
- Inclui sistema de travamento da porta principal para o travamento de segurança de armários e de sistemas modulares de armários segundo a norma UL. Teste realizado em combinação com as chaves seccionadoras para interruptores principais das marcas Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton e Siemens.
- Vantagens
- Atende às exigências da norma UL 508 A
- Junto com o mecanismo de ativação, o travamento de porta secundária e as barras, também atende aos requisitos de sistemas modulares
- Instalação opcionalmente no lado direito ou esquerdo do armário. Esta cobertura transforma qualquer armário modular padrão de porta única em um armário equipado com chaves seccionadoras. A superfície de montagem do armário permanece totalmente inalterada.
- Juntamente com a peça intermediária integrada de placas de montagem, a superfície de montagem do armário principal pode ser ampliada até 14%
- Dois recortes para chaves seccionadoras no lado da frente para montagem em diversas alturas
- Aplicações
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 e 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA tipo 1 e 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA para o tipo 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA para o tipo 12
- Siemens: mecanismo com cabo tipo Bowden - kits completos
- 3VA9137-0CK12 para 3VA51 até 125A, chave seccionadora em plástico, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado
- 3VA9137-0CK72 para 3VA51 até 125A, chave seccionadora com revestimento de aço epóxi, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado
- 3VA9277-0CK12 para 3VA52/62 até 250A, chave seccionadora em plástico, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado
- 3VA9277-0CK72 para 3VA52/62 até 250A, chave seccionadora com revestimento de aço epóxi, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado
- 3VA9477-0CK12 para 3VA53/54/63/64 até 600A, chave seccionadora em plástico, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado
- 3VA9477-0CK72 para 3VA53/54/63/64 até 600A, chave seccionadora com revestimento de aço epóxi, NEMA 1, 12, 3R, preto = desligado, vermelho = ligado
- Siemens: mecanismo com profundidade variável – kits completos
- 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
- 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
- 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui sistema de travamento da porta principal, placa de cobertura e material de fixação.
- Dimensões
- Largura: 103 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 500 mm
- Nota
- Montagem da cobertura somente em um armário com porta única com quadro de reforço
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Type 1, 12
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55 em combinação com os armários da série VX
- Protection category NEMA
- NEMA 12 (em combinação com os armários da série VX)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 17 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177921047
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
Cobertura de chave seccionadora VX, LxAxP: 125 x 1800 x 500 mm