- Nº do item:
- VX_IT 5301.301
- Descrição do produto
- Para ser montada suspensa entre dois armários modulares. Contendo, respectivamente, um orifício com Ø 40 mm no canto direito e esquerdo para passagem de cabos, tubulações, etc. Esses furos podem ser fechados com os acabamentos inclusos no fornecimento.
- Vantagens
- Encaixe simples e fácil
- Material
- Chapa de aço galvanizada
- Escopo de fornecimento
- Lateral retentora
2 acabamentos
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
- Indicação de montagem
- É necessária uma fresta de 3 mm para inserir a lateral retentora
- Nota
- Utilizar conexão para montagem modular externa de 3 mm
- Não pode ser utilizada juntamente com vedações para montagem modular
- As vedações existentes têm que ser eventualmente removidas antes da montagem
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 20 (com os acabamentos montados)
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177954922
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234