- Nº do item:
- VX_IT 5301.319
- Descrição do produto
- Para montagem/desmontagem posterior de armários instalados em módulo. Em um sistema de climatização ou em aplicações com gás extintor, o perfil de vedação integrado ajuda a vedar o armário. A instalação pode ser feita pelo lado de fora, antes da montagem do armário no módulo, ou pelo lado de dentro, depois que o armário já tiver sido montado no módulo. Por ficar dentro da estrutura do quadro, a lateral retentora pode ser montada posteriormente a qualquer momento. Não é preciso manter uma distância definida entre os armários.
- Material
- Chapa de aço galvanizada
- Escopo de fornecimento
- 2 chapas de proteção
4 acabamentos
Trilho de montagem
Vedação
Inclui material de fixação
- Adequado para
- Altura: = 2.450 mm
Profundidade: = 1.000 mm
- Indicação de montagem
- A montagem/desmontagem somente é possível no armário sem instalações internas
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177954977
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
Partition, divided vertically, screw-fastened for VX IT, for retrospective mounting/dismantling of bayed enclosures. For enclosure height 2,450 mm, for enclosure depth 1,000 mm.