- Nº do item:
- VX 8609.210
- Descrição do produto
- Com recortes para a montagem de placas modulares para conectores ou para a passagem de cabos e de sistemas de barramento e demais instalações e equipamentos. Bordas redobradas em todo o contorno para uma maior estabilidade e encaixe da vedação. Devido à simetria do quadro do armário e de acordo com as respectivas dimensões, as divisórias também podem ser montadas no lado de trás.
- Material
- Chapa de aço de 2,0 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Altura: = 1.800 mm
Profundidade: = 500 mm
- Quantidade de recortes
- 9
- Indicação de montagem
- Para a montagem modular com uma divisória é necessária a peça para montagem modular interna 8617.500 ou a conexão para montagem modular externa 8617.502
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 6,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177817821
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Descrição do produto
-
Divisória VX para placas modulares, para AxP: 1800 x 500 mm