Este item será descontinuado em: 15 de jan de 2019
O novo item indicado é apropriado para o sistema de armários VX:
8609220
Chapa de cobertura com porta para TS
Nº do item: TS 8609.020
Chapa de cobertura com porta para TS para a proteção e cobertura de conectores ou de outras instalações.
- Nº do item:
- TS 8609.020
- Vantagens
- Para a proteção e cobertura de conectores ou de outras instalações
- Entrada de cabos opcionalmente em cima ou embaixo
- Material
- Chapa de cobertura: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Chapa de cobertura
Porta com fecho de barra e fecho de palheta dupla
1 placa de cobertura para o lado de cima e de baixo - Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 500 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 38,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177250703
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
- TS COBERTA C/ PORTA
- Documentação
- Info sheet