- Nº do item:
- VX 4918.000
- Descrição do produto
- Em combinação com a cobertura de chave seccionadora, também atende aos padrões da norma UL 508 A para sistemas modulares. Dependendo do sistema modular, são necessários diferentes componentes.
- Instalações possíveis
- Para transmitir o travamento do armário principal para os armários montados ao lado em um sistema modular. Para cada armário montado no sistema modular é necessária uma barra correspondendo à largura do armário.
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
Largura: = 800 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX: = 800 mm
Tipo de caixa: TS
- Emb.
- 10 unid.
- Peso/embalagem
- 4,01 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177114005
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
-
Barra VX para o travamento de portas em sistemas modulares, para L: 800 mm