- Nº do item:
- DK 5301.450
- Descrição do produto
- Para substituir portas já instaladas. A superfície livre da parte perfurada é em torno de 85%.
- Material
- Quadro: perfil em alumínio extrudado
Grade para ventilação: chapa de aço
Perfil vertical: alumínio anodizado
Perfil horizontal: alumínio pintado
- Cor
- Fecho Comfort VX, dobradiças, perfil horizontal, grade para ventilação: RAL 9005
Perfil vertical: prata
- Escopo de fornecimento
- Porta com fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
3 dobradiças de 180° montadas
Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- Para que o ângulo de abertura das portas de módulos seja de 180°, são necessárias dobradiças de 180°
- Nota
- Ângulo de abertura das portas de armários montados individualmente: máx. 240°
- Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 105°
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
Largura: = 600 mm
Altura: = 2.200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 10,8 kg
- EAN
- 4028177955066
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,200 mm