- Nº do item:
- DK 5301.542
- Descrição do produto
- Para substituir portas já instaladas.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- Porta: RAL 7035
Fecho Comfort VX: RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Porta com fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
4 dobradiças de 130° embutidas
Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- Para que o ângulo de abertura das portas de módulos seja de 180°, são necessárias dobradiças de 180°
- Nota
- Ângulo de abertura das portas de armários montados individualmente: máx. 165°
- Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 110°
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
Largura: = 800 mm
Altura: = 2.200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 35,4 kg
- EAN
- 4028177955097
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
Sheet steel door, one-piece, solid for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm, sheet steel, spray-finished