- Nº do item:
- DK 5301.602
- Descrição do produto
- Para substituir portas já instaladas. Devido ao raio de abertura reduzido de cada uma das portas, é possível diminuir a distância entre as séries de armários.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
Fecho Comfort VX e dobradiças: RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Porta subdividida na vertical, com fecho Comfort VX para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E, direita
3 dobradiças de 180° em cada metade da porta
Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- Para que o ângulo de abertura das portas de módulos seja de 180°, são necessárias dobradiças de 180°
- Nota
- Ângulo de abertura das portas de armários montados individualmente: máx. 240°
- Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 160°
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 20
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
Largura: = 600 mm
Altura: = 2.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- EAN
- 4028177955127
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
Sheet steel door, vertically divided, solid for VX IT, for enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 7035, handle and hinges: RAL 9005