- Nº do item:
- VX 8618.000
- Descrição do produto
- Para ser utilizada no lugar de uma porta em chapa de aço ou de um painel traseiro.
- Material
- Quadro: perfil em alumínio extrudado
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- Quadro: RAL 7035
Visor (máscara estampada no lado de dentro): RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Porta transparente
Fecho de barra com fecho de palheta dupla
Dobradiças de 180° (4 unidades)
- Código IK
- IK08
- Nota
- No caso de montagem no lugar do painel traseiro é necessário usar as peças de fecho para o quadro 8618.110
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Type 1, 12
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Adequado para
- Largura: = 600 mm
Altura: = 1.800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 13 kg
- EAN
- 4028177921085
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
Porta transparente VX, para LxA: 600 x 1800 mm