O produto sairá de linha em: 30 de jan de 2020
- Nº do item:
- CM 5001.061
- Modelo
- Com fecho de segurança E1
Exclusivamente para aplicações das empresas VW, Audi, SEAT e SkodaAuto - Descrição do produto
- Ao contrário dos fechos convencionais, este fecho de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas.
- Cor
- Caixa: semelhante a RAL 9005
Puxador: semelhante a RAL 9006 - Comprimento
- 242 mm
- Dimensões
- Largura: 50 mm
Profundidade: 17,5 mm
Comprimento: 242 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,88 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024110
- EAN
- 4028177479678
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrição do produto
- CM PUNHO ABATIBLE
- Documentação
- Manual de instruções