- Nº do item:
- SZ 2418.000
- Descrição do produto
- Para portas e para proteção contra contato acidental com os dispositivos operacionais elétricos quando o interruptor principal estiver ligado.
- Funcionamento
- Travamento da porta quando o interruptor principal estiver ligado.
- Liberação da rede (tensão) somente quando a porta estiver fechada.
- Monitoramento do ímã de travamento através de contato adicional de fecho.
- Escopo de fornecimento
- Trava
Acionador
Cantoneira
Material de fixação
- Indicação de montagem
- No caso de armários com porta dupla, para a porta sobreposta para o aviso "porta do armário fechada", é necessária a chave de posicionamento da porta
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Tipo de caixa: VX SE
Tipo de caixa: TS
- Potência nominal Pel
- Com DC: 8 W
- Tensão nominal de serviço
- 24 V (DC)
- Tensão nominal de isolamento
- 400 V AC
- Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
- 4000 V AC
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,74 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83015000
- EAN
- 4028177022690
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrição do produto
-
TRAV. SEGURANCA 24V DC 8W