Visor do sistema para VX, TS, VX SE

Nº do item: FT 2735.510

Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido.

Nº do item:
FT 2735.510
Modelo
Perfil 30
Descrição do produto
Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido.
Material
Perfil em alumínio extrudado com cantoneiras em zinco fundido sob pressão e vidro de segurança.
Superfície
Quadro básico: pintura eletrostática a pó no padrão RAL 7035
Perfil da dobradiça e do fecho: anodizado natural
Value base frame
Com vidro de segurança: alta resistência a solventes e riscos, antiestático e baixo risco de ferimento em caso de quebra.
Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm)
Dobradiça com ângulo de abertura de 180° de fácil montagem.
Value base frame
Pode ser facilmente parafusado na porta devido às dimensões adaptadas (o quadro de reforço da porta pode ser utilizado como gabarito de furação).
Permite ajuste simples da altura.
Estabiliza o recorte da porta.
Cobre o contorno do recorte.
Não fica impureza sobre a vedação, o vidro está seguro contra retirada, não cai sujeira na hora de abrir e líquido não escorre atrás do visor.
Perfil do quadro com 30 mm ou 60 mm de altura.
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 54
Nota
Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm)
Não adequado para instalação em áreas externas
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
Largura: = 600 mm
Dimensões
Largura: 500 mm
Altura: 370 mm
Profundidade: 47 mm
Superfície visível
Largura do visor: 363 mm
Altura do visor: 298 mm
Profundidade máxima de montagem dos componentes
33 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
4,8 kg
Número da tarifa alfandegária
76101000
EAN
4028177476295
ETIM 7.0
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Descrição do produto
FT Visor, para VX, TS, VX SE, perfil 30, LAP: 500x370x47 mm, para L: 600 mm
Certificados
Grau de proteção
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções