O novo item indicado é apropriado para os sistemas de caixas AX e AX IT: 2449010
- Nº do item:
- SZ 5001.000
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Cor
- RAL 9011/9006
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Ângulo de abertura da porta
- 180°
- Nota
- O grau de proteção da porta poderá ser reduzido.
- O lado de instalação das portas tem que permanecer igual em um módulo de armários.
- Suitable for door variant
- Porta padrão
- Adequado para caixas/armários do tipo
- CM
- Emb.
- 3 unid.
- Peso/embalagem
- 0,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 79070000
- EAN
- 4028177503878
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrição do produto
- CM 180°-SCHARNIER, VE=3 ST]CK
- Documentação
- Manual de instruções