- Nº do item:
- SZ 2311.225
- Descrição do produto
- O elemento para fixação universal para aplicação em todas as situações em que é necessário manter distância ao nível de fixação.
- Dados técnicos
- Com roscas autocortantes para orifícios com Ø de 4,5 mm
- Material
- Aço sextavado (chave bitola 8)
- Superfície
- Galvanizado
- Comprimento
- 25 mm
- Indicação de montagem
- No lado de trás pode-se fixar, utilizando parafusos de aço de 5,5 x 13 , por exemplo, trilhos de cobertura e trilhos perfilados de suporte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, acabamentos do interruptor principal, guias para fixação de cabos, etc.
- Emb.
- 12 unid.
- Peso/embalagem
- 0,12 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- EAN
- 4028177526815
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
VX Distanciadores 25 mm ( 12pç )