- Nº do item:
- VX 8619.740
- Descrição do produto
- Para a fixação da canaleta de cabos, suportes de conduíte, elementos montados na porta, etc.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Distance between fixing points
- 775 mm
- Adequado para portas com largura
- 900 mm
- Opções de montagem do VX SE
- In door width 900 mm
- Indicação de montagem
- Para instalação na caixa AX de chapa de aço, apenas com trilho para instalação interna AX
- Nota
- Para montar componentes próprios no sistema de chassi são necessários parafusos de aço ou autoatarraxantes M5
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX SE
AX em aço inoxidável
- Emb.
- 4 unid.
- Peso/embalagem
- 1,8 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177924673
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
Sistema de chassi VX 14 x 39 mm, para largura da porta: 900 mm