Placa de montagem parcial para VX, VX SE

Nº do item: VX 8617.663

Para instalar componentes adicionais no armário. As placas de montagem parcial são altamente versáteis e oferecem uma plataforma perfeita para as mais diferentes aplicações.

Nº do item:
VX 8617.663
Descrição do produto
Para instalar componentes adicionais no armário. As placas de montagem parcial são altamente versáteis e oferecem uma plataforma perfeita para as mais diferentes aplicações.
Vantagens
Existem esquemas de perfurações adicionais na borda para a configuração interna personalizada.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
A fixação é feita diretamente no perfil do armário
Nota
No VX SE, no perfil do armário, junto com o trilho adaptador VX
Dimensões
Largura: 538 mm
Altura: 598 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX SE
Adequado para largura/profundidade: 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
4,14 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177947177
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
VX Partial assembly plate, dimensions: 600x600 mm
Documentação
Info sheet
Load brochure