- Nº do item:
- VX 8617.640
- Descrição do produto
- Para instalar componentes adicionais no armário. As placas de montagem parcial são altamente versáteis e oferecem uma plataforma perfeita para as mais diferentes aplicações.
- Material
- Chapa de aço de 2,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- A instalação pode ser feita opcionalmente na vertical como superfície de montagem ou na horizontal como prateleira
- A fixação é feita diretamente no perfil do armário
- No caso de montagem dianteira, a fixação pode ser feita em qualquer nível do armário por meio de um sistema de chassi
- Na versão multinível, as placas de montagem parcial instaladas uma atrás da outra podem ser fixadas com dobradiça para ficarem móveis e oferecer acesso facilitado ao nível de trás
- Nota
- Para a montagem no VX SE, PC, IW é necessário adicionalmente o trilho adaptador VX
- Dimensões
- Largura: 1.100 mm
Profundidade: 500 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX SE
PC
Largura: = 600 mm
= 1.200 mm
Profundidade: = 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 13,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177919495
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrição do produto
-
Placa de montagem parcial VX, medida: 1100 x 500 mm