Prateleiras

Prateleiras para fixação em perfil de 19"

Prateleiras para fixação em perfil de 19".

Prateleiras para fixação em perfil de 19"

Prateleira, montagem de 19" Armários com trilhos com perfil em L na frente e atrás

Se apresentarem vários pontos de encaixe, de modo que a distância entre os níveis em polegadas seja variável, é possível ser equipada posteriormente com trilhos telescópicos com retirada total, capacidade...

Prateleiras para fixação em perfil de 19"

Prateleira com 1 UA, montagem fixa Esquema de orifícios de 482,6 mm (19")

482,6 mm (19")/535 mm (métrico), superfície de apoio para componentes ativos de pequeno porte como, por exemplo, modems ou mini hubs em níveis métricos ou de polegadas, capacidade de carga: 10 kg.