- Nº do item:
- CM 5001.140
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 24,5 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: Base do TopConsole System TP
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 400 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 12
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 5,15 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177501560
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
CM Placa de cobertura, para TP, para LP: 800x400 mm