Chapas modulares para TE

Nº do item: TE 7526.780

As chapas modulares oferecem versatilidade na configuração da área da base do TE.

Nº do item:
TE 7526.780
Modelo
fechado
Descrição do produto
As chapas modulares possibilitam a configuração livre e variada da área da base do TE.
Aplicações
Para escolher corretamente as chapas de base, por favor, observe o seguinte:
Largura do armário menos 150 mm
Profundidade do armário menos 50 mm
Material
Chapa de aço galvanizada
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 450 mm
Profundidade: 750 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TE
Largura: 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
3,65 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177196568
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
QR CHAPA MODUL. FECHADA 450X650
Documentação
Info sheet