- Nº do item:
- SZ 2573.000
- Descrição do produto
- Para a vedação da entrada dos cabos entre as chapas de base. Especialmente adequado para cabos com o mesmo diâmetro.
- Material
- Espuma esponjosa de poliuretano
Corte transversal: 30 x 30 mm
- Comprimento
- 3 m
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55 no caso de montagem adequada
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,12 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39199080
- EAN
- 4028177028234
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
SZ Perfil retentor de borracha