O produto sairá de linha em: 31 de out de 2021
- Nº do item:
- DK 7242.005
- Descrição do produto
- A caixa de derivação de 482,6 mm (19") destina-se à instalação de módulos de derivação, podendo ser embutida em qualquer rack de rede com montagem de 482,6 mm (19"), além de poder ser utilizada como terminal ou caixa de distribuição de cabos de fibra ópti
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa de derivação
Clipes para fixação de cabos
Cobertura do módulo
Acessórios de fixação para patch panel - Number of splicing cassettes max
- 4
- Nota
- O escopo de fornecimento não inclui patch panels nem módulos de derivação
- Profundidade de montagem
- 302 mm
- Unidades de altura
- 2 UA
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,9 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177167117
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113