Patch panel para caixa de derivação de cabos de fibra óptica travável

Nº do item: DK 7169.535

Existem 5 modelos diferentes de painéis de cabos de fibra óptica para vários tipos de acoplamento. A quantidade de espaços para montagem em cada painel diverge dependendo da variante selecionada ou do tamanho básico.

Nº do item:
DK 7169.535
Descrição do produto
Diversos painéis com os respectivos recortes para a conexão de acoplamentos de cabos de fibra óptica Single ou Duplex encontram-se disponíveis para as caixas de derivação.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Quantidade de espaços para montagem
12
Para acoplamento de cabos de fibra óptica
SC Duplex
LC Quad
Unidades de altura
1 UA
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,297 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177166752
ETIM 7.0
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Descrição do produto
PATCH-PANEL RACK DERIVACAO FIBRA OTICA 1