- Nº do item:
- VX 8619.610
- Descrição do produto
- Para montar um quadro com dobradiça pequeno nos modelos AX, VX e SE ou uma placa de montagem parcial (em combinação com dobradiça para placa de montagem parcial)
- Aplicações
- Nos modelos VX: Diretamente no perfil do armário na posição dianteira
- Nos modelos VX: Em combinação com o sistema de chassi 23 x 64 mm recuado na profundidade
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Niquelada
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Diretamente no perfil do armário na posição dianteira
- Em combinação com o sistema de chassi 23 x 64 mm recuado na profundidade
- Nota
- Para instalação na caixa AX de chapa de aço, apenas com o kit de montagem AX
- No VX SE, no perfil do armário, junto com o trilho adaptador VX
- Para instalação na placa de montagem parcial é necessária a fixação com dobradiça 8617.650
- Capacidade de carga (estática)
- 1.500 N
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 3,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177919631
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- Kit de montagem para quadro com dobradiça pequeno VX, para L: 800 mm