- Nº do item:
- VX 8619.034
- Modelo
- Acabamento dos dois lados
- Descrição do produto
- Para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Quadro: galvanizado
Acabamento: com pintura
- Cor
- Acabamento: RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui fecho, dobradiça de 130°
Material para fixação no kit de montagem
- Indicação de montagem
- Dependendo da situação de instalação é necessário um sistema de chassi 23 x 64 mm
- Nota
- Para travar o quadro aberto é necessário utilizar o bloqueio do quadro com dobradiça
- para outras possibilidades de montagem, consultar "Especificações técnicas"
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
Altura: ≥ 2.200 mm
- Unidades de altura
- 44 UA
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 23 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177920330
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
Quadro com dobradiça grande VX, acabamento dos dois lados, para L: 800 mm, para altura mínima do armário: 2200 mm, 44 UA