- Nº do item:
- DK 7492.400
- Modelo
- Para a montagem fixa entre dois níveis de fixação de 19˝
- Descrição do produto
- Para o apoio de equipamentos pesados. Os trilhos deslizantes são simplesmente encaixados nos trilhos perfilados cavados e fixados com parafusos. A utilização combinada com treliças de profundidade adicionais ou, no caso de armários com 800 mm de largura, com a fixação adicional de trilhos perfilados, oferece resistência a uma eventual torção dos trilhos perfilados quando a carga não está distribuída por igual.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Distance between mounting levels
- 398 mm
- Capacidade de carga
- Carga estática de 80 kg
- Nota
- Imprópria para utilização com o quadro de montagem de 19"
- Selecionar os trilhos deslizantes de acordo com a distância entre os níveis de 19".
- Para fazer a combinação com os trilhos perfilados em L, é necessário utilizar o adaptador para montagem dos trilhos perfilados em L.
- Superfície de apoio
- Largura: 55 mm
Profundidade: 361 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 0,946 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177221697
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
DK CARRIL CARGAS PESADAS (2Pç)