- Nº do item:
- VX 8613.161
- Descrição do produto
- Montagem entre o perfil adaptador de 19" dianteiro e traseiro ou a peça adaptadora de 19" dianteira e traseira.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Profundidade: = 600 mm
- Dimensões de montagem
- Largura de montagem dos componentes: 19"
- Emb.
- 10 unid.
- Peso/embalagem
- 6,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177938991
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
VX Slide rail for VX Adaptor section, two-sided-mounting, for D: 600 mm