- Nº do item:
- VX 8613.181
- Descrição do produto
- Montagem entre o perfil adaptador de 19" dianteiro e traseiro ou a peça adaptadora de 19" dianteira e traseira.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Profundidade: = 800 mm
- Dimensões de montagem
- Largura de montagem dos componentes: 19"
- Emb.
- 10 unid.
- Peso/embalagem
- 8,82 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177939004
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
VX Guia deslizante p/carga pes.P=561mm