Kit de alça Para Comfort Panel

Nº do item: CP 6375.010

Montagem nas cantoneiras, mesmo posteriormente.

Nº do item:
CP 6375.010
Modelo
Para montagem horizontal
Descrição do produto
Montagem nas cantoneiras, mesmo posteriormente.
Material
Tubo da alça: alumínio
Suportes da alça: zinco fundido sob pressão
Acabamentos: poliamida
Superfície
Tubo da alça: anodizado natural
Suportes da alça: pintura eletrostática a pó
Cor
Suportes da alça: RAL 7024
Acabamentos: semelhante a RAL 7024
Escopo de fornecimento
Tubo da alça com Ø 20 mm
2 suportes
2 acabamentos
Material de fixação
Nota
Caso necessário, a medida pode ser reduzida cortando-se o tubo da alça
A instalação em painéis com profundidade de montagem de 74 mm não é possível no mesmo lado que a conexão para braço articulado
Adequado para painel frontal com largura
482,6 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,64 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177483200
ETIM 7.0
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descrição do produto
CP PUXADOR KIT ALÇA P/COMFORT PANEL