- Nº do item:
- TP 6731.120
- Descrição do produto
- Para montagem posterior em consoles e mesas de comando TP, bem como em consoles verticais.
- Aplicações
- TP de duas/três partes
- Consoles verticais TP
- Montagem possível em todos os armários / tampas com borda com 20 mm de altura (chapa com espessura máxima de 2,0 mm)
- Material
- Perfil em alumínio extrudado
Acabamentos: plástico
- Superfície
- Perfil em alumínio extrudado: anodizado natural
- Cor
- Acabamentos: RAL 7035
- Comprimento
- 1.750 mm
- Instalações possíveis
- Pode ser simplesmente cortada na medida desejada
- 3 x 600 mm de largura
- 2 x 800 mm de largura
- 1 x 1000 mm de largura + 1 x 600 mm de largura
- 1 x 1200 mm de largura
- 1 x 1600 mm de largura
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,8 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177662513
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
TP ALUMINIUM STRIP C/1750MM