- Nº do item:
- CP 6027.010
- Modelo
- Com pinos roscados M5
- Material
- Alumínio, 3 mm
- Superfície
- Anodizada natural
- Nota
- Os kits de fixação estão inclusos no escopo de fornecimento dos painéis padrão com 520 mm de largura.
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
Altura: 155 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,08 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177410565
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descrição do produto
- CP PlacaA FRONT. ALU 19''x3,5UA