- Nº do item:
- SM 2383.030
- Descrição do produto
- Adequado para montagem de monitores TFT com VESA 75/100. Adaption de até 21" na fixação CP 40 (6501.070), fixação CP 60 para conexão de braços articulados de 120 x 65 mm (6206.360), braço articulado vertical no adaptador de inclinação de +100°/-60° (6206.460).
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7024
- Dimensões
- Largura: 477 mm
Altura: 372 mm
Profundidade: 110,5 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 3,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177497146
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
SM SOPORTE TFT 7035