- Nº do item:
- SO 2859.000
- Descrição do produto
- Para montagem em armários permitindo maior facilidade na limpeza do chão e para compensar irregularidades no piso de ±15 mm.
- Vantagens
- Livre acesso, por exemplo, para a limpeza do chão
- Aplicações
- Compensação de desníveis do piso de no máximo 15 mm no local de instalação
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Capacidade máxima de carga (estática) por componente
- 350 kg
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
PC
- Faixa de nivelamento
- 85 ‐ 115 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso/embalagem
- 3,6 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- EAN
- 4028177033535
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
SO Pé de nivelamento, para VX, TS, VX SE, A: 85 - 115 mm, aço inoxidável, 1.4301