Pés de nivelamento para VX, TS, VX SE em aço inoxidável

Nº do item: VX 8100.780

Para montagem direta na cantoneira do perfil do armário. Também para montagem no sistema de base soleira VX. No caso de montagem no sistema de base soleira VX é necessário um adaptador.

Nº do item:
VX 8100.780
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Nota
No caso de montagem na base soleira VX é necessário um adaptador
Capacidade máxima de carga (estática) por componente
3.000 N
Dimensões
Rosca: M12
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
PC
Sistema de base soleira VX
Faixa de nivelamento
30 ‐ 110 mm
Emb.
4 unid.
Peso/embalagem
0,932 kg
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177927094
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
VX Pés nivelamento 18x43mm inox (emb.4)
Documentação
Info sheet