- Nº do item:
- VX 8001.225
- Descrição do produto
- Para a configuração personalizada do espaço da base. Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- Para fechar a abertura da base por completo é necessário usar, no mínimo, uma chapa deslizante.
- Para armários/racks de porta dupla, uma embalagem é suficiente para uma metade do armário/rack
- Nota sobre o código de referência
- Somente para uma metade do armário
- Dimensões
- Largura: 540 mm
Profundidade: 275 mm
- Adequado para
- Largura: = 1.200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 2,1 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177948808
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
VX Gland plate, WD: 1200x275 mm