- Nº do item:
- VX 5301.344
- Descrição do produto
- Kit de chapas de base composto por módulos de chapas de base lisas e chapa deslizante para introdução de cabos. O módulo de chapa de base lisa com 237,5 mm de profundidade pode ser opcionalmente substituído pela versão para entrada de cabos.
- Vantagens
- A sequência dos módulos é aleatória
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Kit de chapas de base
Fita de vedação
Inclui material de fixação
2 módulos de chapa de base lisa com 237,5 mm de profundidade
1 módulo de chapa de base lisa com 275 mm de profundidade
1 chapa deslizante com 115 mm de profundidade
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 1.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 7,96 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177950962
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
VX/IT Modulo base c/800x1000mm