Este item será descontinuado em: 15 de jan de 2019
O item foi substituído pelo item:
8620900: 8620900
8620901: 8620901
- Nº do item:
- TS 8800.200
- Descrição do produto
- Divide os armários TS ou SE com 1200 mm de largura em duas partes.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- 1 cantoneira para a direita
1 cantoneira para a esquerda
2 placas de compensação superiores
Inclui material de fixação - Instalações possíveis
- Duas placas de montagem lado a lado: Duas placas de montagem (de armários com 600 mm de largura) montadas em um armário com 1200 mm de largura possibilitam o posicionamento independente e um manuseio mais fácil. Para essa instalação é necessário usar 4 trilhos de montagem 18 x 38 mm embaixo e um chassi de montagem PS 23 x 73 mm em cima, acompanhando a profundidade do armário
- Sistema de trilhos de suporte montado à esquerda: Enquanto os equipamentos pesados são posicionados no sistema de trilhos de suporte, o espaço remanescente da base permanece livre para, por exemplo, a entrada dos cabos. Para essa instalação, é necessário usar 2 sistemas de trilhos de suporte e 1 trilho de montagem TS 18 x 38 mm de acordo com a profundidade do armário
- Guia para fixação de cabos montada à esquerda: No caso de armários com 1200 mm de largura, a subdivisão da largura permite diversas formas de instalação à direita e à esquerda da guia e dos dispositivos de fixação de cabos. Para essa instalação, é necessário usar 1 guia para fixação de cabos e 1 trilho de montagem TS 18 x 38 mm de acordo com a profundidade do armário
- Indicação de montagem
- O acessório adicional necessário depende das situações de montagem descritas
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,74 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177212565
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- ELEM. SUBDIVISAO LARGURA ARM.S TS
- Documentação
- Manual de instruções