- Nº do item:
- VX 8620.901
- Descrição do produto
- Divide a largura do armário em duas áreas. Isso permite que, em armários com 1200 mm de largura, possam ser instaladas placas de montagem, guias para fixação de cabos ou quadros com dobradiça próprios para armários com 600 mm de largura.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Profundidade: = 600 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 1,56 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177922624
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- Sistema de subdivisão VX, P: 600 mm
Sistema de subdivisão para VX
Nº do item: VX 8620.901
Divide a largura do armário em duas áreas. Isso permite que, em armários com 1200 mm de largura, possam ser instaladas placas de montagem, guias para fixação de cabos ou quadros com dobradiça próprios para armários com 600 mm de largura.