- Nº do item:
- SZ 2500.712
- Descrição do produto
- Em combinação com o sistema de iluminação LED, a caixa de tomadas cria um módulo versátil para aplicação internacional.
- Vantagens
- Mesmos acessórios de conexão que do sistema de iluminação LED
- Opção de montagem em cascata com o sistema de iluminação LED
- Versatilidade na instalação em qualquer ponto do armário e no quadro de reforço da porta
- Posicionamento ergonômico da caixa de tomadas em superfícies
- Não é necessário ligar cabos adicionais devido à tecnologia de conexão facilitada e integração no circuito do sistema de iluminação LED
- Material
- Plástico
- Cor
- RAL 7016
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Opções de conexão
- Alimentação de 3 polos
- Cabo de passagem de 3 polos
- Grau de proteção
- II (isolamento)
- Nota
- Dependendo da aplicação, é necessário um cabo de passagem ou uma alimentação de 3 polos
- Dimensões
- Largura: 163 mm
Altura: 68 mm
Profundidade: 43,5 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...55 °C
- Tomadas
- F/B (tipo E, CEE 7/5)
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,271 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85366990
- EAN
- 4028177956865
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrição do produto
-
SZ socket box for LED system light, with socket for France/Belgium,