Este item será descontinuado em: 31 de jan de 2019
Observe que o modelo do produto alternativo recomendado foi modificado::
PRO64749
- Nº do item:
- SZ 4140.210
- Vantagens
- Mais estreito: cerca de 50% de redução da altura e da profundidade e, consequentemente, um volume aproximadamente 75% menor do que os sistemas de iluminação convencionais
- Mais rápido: fixação universal rápida no esquema de orifícios TS através de clipes, parafusos ou ímãs de alta potência (opcional). Simplesmente inserir na lateral ou no lado de trás,encaixar a lâmpada e pronto!
- Possibilidade de conexão com a chave de posicionamento da porta através de conectores de 2 polos
- Cobertura transparente da lâmpada com ranhuras no lado de dentro
- Cor
- Semelhante a RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Sistema de iluminação compacto com kits de fixação por clipes e parafusos
Lâmpada
Cobertura da lâmpada
Cabo de ligação
Inclui material de fixação - Potência nominal
- 8 W
- Comprimento do cabo de ligação
- 3 m
- Mounting distance screws
- 475 mm
- Ballast
- Reator eletrônico de longo alcance
- Opções de conexão
- Cabo de ligação integrado com extremidade aberta
- Chave de posicionamento da porta
- Lâmpada
- Lâmpada fluorescente T5
- Grau de proteção
- II (isolamento)
- Interruptor (tipo)
- Integrado, liga/desliga/ativado pela chave de posicionamento da porta
- Light cover
- Sim
- Tipo de montagem de luminárias
- Parafusado
- Fixação por clipes
- Fixação por ímã (acessórios)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
- 500 V AC
- Tensão nominal de isolamento
- 500 V DC/1s
- Mounting distance clip/magnet
- 400 mm
- Instalações possíveis
- Perfil horizontal TS do quadro do teto: direto
- Perfil vertical TS e SE: direto
- Perfis SE atrás e à frente dos quadros do teto: direto
- Perfis SE na lateral dos quadros do teto: direto
- AE, CM, TP: com kit de fixação por ímã
- AE: com trilho para montagem interna
- Nota
- Possibilidade de conexão com a chave de posicionamento da porta através de conectores de 2 polos
- Dimensões
- Largura: 455 mm
Altura: 59 mm
Profundidade: 24 mm - Faixa de temperatura de serviço
- -15 °C...45 °C
- OUT_RATED_CURRENT_110_60
- 0,083 ‐ 0,149 A
- Corrente nominal
- 0,045 ‐ 0,088 A
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -20 °C...70 °C
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 20
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,6 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94054990
- EAN
- 4028177581456
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descrição do produto
- #NV
- Documentação
- Manual de instruções