- Nº do item:
- SZ 4140.810
- Vantagens
- Compatibilidade eletromagnética máxima.
- Com proteção devido ao funcionamento com baixa voltagem de segurança.
- Economia no consumo energético
- Praticamente sem manutenção devido à aplicação de LEDs.
- Possibilidade de conexão de uma chave de posicionamento da porta
- Funcionamento
- Cabo de passagem integrado.
- Opções de fixação universal
- Foco de iluminação ajustável
- Material
- Corpo da luminária: alumínio extrudado
Cobertura da lâmpada: policarbonato (livre de halogênio)
Extremidades da luminária: PC-ABS
- Cor
- Semelhante a RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Sistema de iluminação LED compacto
Lâmpada
Cobertura da lâmpada
Inclui material de fixação
- Mounting distance screws
- 250 mm
- Opções de conexão
- Alimentação através de conector
- Chave de posicionamento da porta
- Cabo de passagem (estruturação de fileiras de luminárias)
- Lâmpada
- LEDs, branco frio
- Grau de proteção
- III (SELV)
- Interruptor (tipo)
- Integrado, liga/desliga/ativado pela chave de posicionamento da porta
- Light cover
- Sim
- Tipo de montagem de luminárias
- Parafusado
- Fixação por clipes
- Fixação por ímã (acessórios)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- Dependente da fonte de alimentação
- Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
- Dependente da fonte de alimentação
- Tensão nominal de isolamento
- Dependente da fonte de alimentação
- Rated current max DC note
- Em estruturas de iluminação em série, a corrente nominal máxima é de 2 amperes
- Com DC
- 0,04 A
- Number of LEDs
- 10
- Mounting distance clip/magnet
- 175 mm
- Instalações possíveis
- Diretamente no perfil do armário em intervalos de 25 mm
- Com kit de fixação por ímã
- AE: com trilho para montagem interna
- Nota
- A aplicação somente está prevista em armários de distribuição bem como em caixas e armários fechados
- Na aplicação com fontes de alimentação próprias do cliente, certificar-se de que estas fontes atendam às devidas aprovações exigidas para a respectiva aplicação
- Em estruturas de iluminação em série, a corrente nominal máxima é de 2 amperes
- Light cone adjustment
- Sim
- Dimensões
- Largura: 230 mm
Altura: 32,8 mm
Profundidade: 20,64 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 20
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,24 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94054990
- EAN
- 4028177630123
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descrição do produto
-
SZ Lampada com 1O LED compacta 24V DC