- Nº do item:
- SZ 2500.104
- Modelo
- sem tomada
- Vantagens
- Iluminação perfeita de todo o interior do armário
- Opcionalmente com fixação por clipe, parafuso ou ímã
- Equipamento apropriado para qualquer aplicação
- Modelo
- sem tomada
- Material
- Corpo da luminária: alumínio extrudado
Cobertura da lâmpada: policarbonato
Extremidades da luminária: PC-ABS
- Cor
- Caixa: RAL 7016
- Escopo de fornecimento
- Inclui parafusos de fixação
- Potência nominal
- 5 W
- Opções de conexão
- Alimentação de 2 polos
- Cabo de passagem de 2 polos
- Chave de posicionamento da porta
- Grau de proteção
- II (isolamento)
- Tipo de montagem de luminárias
- Parafusado
- Fixação por clipes
- Fixação por ímã (acessórios)
- Instalações possíveis
- A instalação nas caixas AX requer o trilho para montagem interna AX e a cantoneira de montagem
- Corrente de iluminação
- 400 lm
- Cor da luz
- 4000 K (branco neutro)
- Nota
- Fazer o pedido dos acessórios para conexão separadamente
- Dimensões
- Largura: 262 mm
Altura: 55 mm
Profundidade: 23 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...55 °C
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 20
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,297 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94054990
- EAN
- 4028177920538
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descrição do produto
-
SZ Sistema iluminação LED, 400 lumen, comprimento: 262 mm, 100-240 V, UL