Este item será descontinuado em: 31 de jan de 2020
O item foi substituído pelo item:
7030223
- Nº do item:
- DK 7030.220
- Modelo
- Fecho com código numérico
- Vantagens
- Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
- Indicação do status pelo LED integrado
- Aplicações
- Para montagem em portas de armário ou ao lado de uma porta de sala.
- Funcionamento
- A porta é liberada depois que o usuário fizer a autentificação.
- As autorizações podem ser definidas com o software da unidade de processamento CMC III ou com a interface IoT
- A alimentação de energia é realizada por meio da conexão com a CMC III CAN Bus Unit Access.
- Material
- Plástico
- Cor
- Caixa: RAL 7035
Lado da frente: RAL 9005 - Escopo de fornecimento
- Fecho com código numérico
Cabo de ligação
Manual de instruções
Porta transparente no design TS 8
Material de montagem - Quantidade de terminais por interface IoT (máx.)
- 16
- Quantidade de terminais por PU Compact (máx.)
- 2
- Quantidade de terminais por PU (máx.)
- 16
- Nota
- No máximo 5 terminais em cada unidade de processamento com fonte de alimentação via PoE
- Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...55 °C
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,282 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85311095
- EAN
- 4028177659575
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
- CMCIII code lock