- Nº do item:
- DK 7030.022
- Modelo
- Modelo de 19"
- Vantagens
- Elevado grau de flexibilidade graçaa à fonte de alimentação redundante.
- Otimização dos custos pelo aproveitamento máximo do espaço e tecnologia de fixação otimizada.
- Aplicações
- Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
- Funcionamento
- Unidade central de monitoramento para o sistema CMC III.
- Conexão direta do aparelho via SNMP através da Ethernet
- Coleta os dados das medições e envia alarmes aos sistemas de gerenciamento de rede ou aos painéis de controle se os valores limite que foram livremente configurados forem excedidos.
- Modelo
- Sensor de sinais Piezo para informação acústica
- Função de tempo pelo relógio em tempo real com NTP
- Material
- Plástico
Perfil em alumínio anodizado preto - Superfície
- Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada - Cor
- Caixa: RAL 7035
Lado da frente: RAL 9005 - Escopo de fornecimento
- Unidade de processamento CMC III
Sistema básico
Display integrado
Inclui material de fixação para montagem em superfícies - Interfaces do sistema bus
- RJ45 CAN Bus
- Saída do relé de alarme
- Borne até 1,5 mm² (máximo 24 V DC/1 A)
- Página web móvel
- Para Android e Windows Phone
- Interface de rede
- Ethernet segundo IEEE 802.3 via 10/100BaseT full-duplex 10/100 Mbit/s, PoE
- Interface UPS
- PoE (Power over Ethernet)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- Câmara de rede Axis com VAPIX® versão 3
- Quantidade máxima de sensores
- 16
- Nota
- Para mais segurança na rede, os protocolos não encriptados podem ser desativados
- Indicadores LED (atrás)
- Status da rede
- Indicadores LED (na frente)
- Status
- Protocolos
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP com SSL
- HTTP
- HTTPS com SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS232
- Dimensões
- Largura: 450 mm
Altura: 44 mm
Profundidade: 144 mm - Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 85311095
- EAN
- 4028177980532
- ETIM 8
- EC002627
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
- Unidade de processamento CMC III na versão de 19"
Unidades de processamento CMC III
Nº do item: DK 7030.022
A Unidade de processamento CMC III na versão de 19" é a unidade central do sistema de monitoramento CMC III. É possível conectar até no máximo 16 sensores externos / unidades de conexão de rede CAN Bus. A unidade pode ser conectada via Ethernet à rede de dados, configurada via web/USB, enviar alarmes por meio de um servidor de e-mail, além de poder ser conectada com SNMP ao sistema de gerenciamento de rede de uma empresa.