- Nº do item:
- DK 7643.000
- Descrição do produto
- Caixa para fixação em parede para redes pequenas com elevado grau de proteção.
- Material
- Armário: chapa de aço
- Superfície
- Caixa: pintura eletrostática a pó
Trilhos perfilados: galvanizados
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa com porta com dobradiças
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Placa flangeada com régua de escova para entrada dos cabos na base da caixa
Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") com ajuste contínuo da profundidade
Trilho com perfil em C para fixação de cabos no painel traseiro
Cantoneira em chapa para montagem opcional de um trilho de aterramento ou de uma régua de tomadas em polegadas
- Unidades de altura
- 13 UA
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 600 mm
Profundidade: 350 mm
- Profundidade de montagem
- 310 mm
- Altura de montagem dos componentes
- 13 UA
- Posição de instalação da porta
- À direita, podendo ser instalada à esquerda
- Quantidade de fechos
- 2
- Material básico
- Chapa de aço
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- Até IP 66 (de acordo com a placa flangeada selecionada)
- Placa flangeada
- Tamanho: 5
Quantidade: 1
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 23,399 kg
- Peso bruto
- 25 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177147034
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Descrição do produto
-
DK Caixa Base AE