Patch panel para caixa de distribuição pequena para fibra óptica para acoplamentos ST, SC, E-2000 e E-2000 Duplex.
- Artigo não.:
- DK 7462000
- Descrição do produto
- Vários patch panels com diferentes tipos de conectores encontram-se à disposição para a instalação personalizada das caixas de distribuição pequenas para fibra óptica.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Patch panel
Inclui material de fixação - Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Material básico
- Chapa de aço
- Para acoplamento de cabos de fibra óptica
- ST
- Quantidade de espaços para montagem
- Single: 12
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,152 kg
- Peso bruto
- 0,169 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177130746
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descrição do produto
- DK PATCH PANEL ACOPLAM ST