Para integração de um sensor CMC-TC
- Artigo não.:
- DK 7030100
- Modelo
- Para a conexão de 5 sensores de acesso (instalados em linha) ou um detector de fumaça, detector de movimento, monitor de tensão de 48 V DC ou sensor de vazamento.
- Descrição do produto
- O sensor CMC III CAN Bus possibilita conectar determinados sensores do sistema CMC-TC no sistema CMC III atual, o que permite fazer um upgrade das aplicações antigas com a unidade de processamento CMC III/Compact. Além das duas conexões CAN Bus, a unidade possui uma conexão adicional para um dos sensores CMC-TC, tornando a unidade uma interface entre o sensor CMC-TC e a unidade de processamento CMC III atual, além de adaptar os dados do sensor ao protocolo CAN Bus.
- Vantagens
- Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
- A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
- Dados técnicos
- 2 x CAN Bus CMC III: RJ45 para cabo CAN Bus
- Indicadores LED (atrás)
- Indicação óptica (LED) e acústica (alarme) do status
- Função de tempo pelo relógio em tempo real com NTP
- Conexão com LDAP(S)/Radius/Active Directory
- Interface GbE integrada com servidor web para operação autônoma sem componentes adicionais
- A interface de rede do CMC III possibilita que os valores atuais da medição possam ser verificados pelo navegador, SNMP ou OPC-UA e os ajustes possam ser feitos
- Aplicações
- Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
- Funcionamento
- As regulagens podem ser feitas pela unidade de processamento CMC III
- Indicação do status pelo LED integrado
- A interface de rede do CMC III possibilita que os valores atuais da medição possam ser verificados pelo navegador, SNMP ou OPC-UA e os ajustes possam ser feitos
- Alarme automático por e-mail, SMS ou SNMP Trap quando um valor-limite for excedido
- Material
- Plástico
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada - Cor
- Caixa: RAL 7035
Lado da frente: RAL 9005 - Escopo de fornecimento
- Sensor
Placa de montagem
Inclui material de fixação
Acessórios de fixação - Input connection
- RJ 45
- RJ12
- Interfaces do sistema bus
- 2 x RJ45 CAN Bus
- Interfaces
- RJ12
- Quantidade de terminais por PU Compact (máx.)
- 4
- Quantidade de terminais por PU (máx.)
- 16
- Dimensões
- Largura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidade: 40 mm - Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...55 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,12 kg
- Peso bruto
- 0,18 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85311095
- EAN
- 4028177659476
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
- CMC III CAN BUS SENSOR
- Fichas técnicas
- Graphics