Para a conexão de ventiladores através da CMC III Power Unit. O filtro de interferência evita falhas ao desligar o motor do ventilador.
- Artigo não.:
- DK 7030051
- Descrição do produto
- Para a conexão de ventiladores na CMC III Power Unit 7030.050. O filtro de interferência impede a ocorrência de picos na corrente de interrupção. É necessário utilizar um filtro de interferência em cada ventilador.
- Material
- Plástico
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,01 kg
- Peso bruto
- 0,011 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 90309000
- EAN
- 4028177701311
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
- #NV
- Documentação
- Info sheet